- Cikkszám:
- SK 3313268
- Kivitel
- CW
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályzása
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
- A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
- Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel
- A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
- A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
- Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
- Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
- Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
- Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
- Működési elv
- Az LCP oldalt szívja el a levegőt a szerverszekrények hátoldalán, nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a lehűtött levegőt a szerverszekrény elülső részébe fújja vissza
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Felület
- RAL 9005, finomstruktúra, matt
- Szín
- RAL 9005
- Opciók
- Teljesen integrált tűzfelismerési és oltórendszer
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
- Kivitel
- Rackhűtés
- Felügyelet (monitoring)
- Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
- Integráció a RiZone-ba
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 60 Hz esetén: 8.000 m³/h
- Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
- 6
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX IT
- TS IT PRO
- Beépítés szekrénysorba
- Összekötött
- Névleges üzemi feszültség
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 - 240 V AC
- Max. hűtőteljesítmény
- 53 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozódugó
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
- Vízcsatlakozások
- DN 40 (G 1½" külső menet)
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 10 bar
- Előremenő vz hőmérséklet
- 15 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Opciók
- Teljesen integrált tűzfelismerési és oltórendszer
- Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
- További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
- 2200 mm magas rack-ek
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 224 kg
- Bruttó tömeg
- 237,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177962767
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
SK LCP Rack CW UL, alapkivitelű VX IT, levegő/víz hőcserélők rackhűtéshez, oldalsó felszerelés a rackre, szorosan illeszkedő, RAL 9005