Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Cikkszám: SK 3313450

Ideális kis és közepes IT alkalmazások hűtéséhez.

Cikkszám:
SK 3313450
Kivitel
DX
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
Hőmérsékletfelügyelet és -szabályozás
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
A fordulatszám-szabályzós kompresszorral a hűtési teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
Az LCP DX speciális karbantartása a hűtés és a szerverszekrény elválasztásával
Alkalmazási területek
Ideális kis és közepes helyiségek IT hűtéséhez
Egy vagy két rack külön hűthető
Működési elv
LCP a szekrénysoron belüli felállításra. A meleg levegőt a készülékek hátoldalán lévő folyosóból elszívja, a nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a terembe vagy a hidegfolyosóba hideg levegőt fúj vissza
A felvett hőenergiát a kültéri kondenzátor a környezetének adja le, a helyiségben ezért nem történik melegedés
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Opciók
Párásító
Nedvesség eltávolítása és utánfűtés
Kondenzátumátemelő szivattyú
Alacsony hőmérsékletű/magas hőmérsékletű kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Kivitel
Sorhűtés
Felügyelet (monitoring)
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Integráció a RiZone-ba
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
35 kW/3
Modulációs terület
8 ‐ 35 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 9.900 m³/h
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX IT
Beépítés szekrénysorba
Összekötött
Névleges üzemi feszültség
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 22,4 A
Max. hűtőteljesítmény
35 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Csatlakozókapocs
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Hűtőközeg
EC-szellőztető
Igen
SNMP kártya
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Inverteres kompresszor
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 40 A
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...35 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 68 dB(A)
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Opciók
Párásító
Nedvesség eltávolítása és utánfűtés
Kondenzátumátemelő szivattyú
Alacsony hőmérsékletű/magas hőmérsékletű kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177953871
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
LCP Inline DX, 35 kW, RAL 7035, BHT:600x2000x1000 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Graphics