Ventilátormodul

Cikkszám: SK 3165830

Szerverrackek ajtókeretére történő szereléshez (elülső és hátsó ajtó) és az IT berendezések vízszintes légvezetésének támogatására.

Cikkszám:
SK 3165830
Termékleírás
Meglévő DK-TS alkalmazások utólagos szereléséhez. Kifejezetten egyrészes, perforált acéllemez ajtókba történő beépítéshez. Az adatátviteli és hálózati szekrények egyre növekvő beépítési sűrűsége miatt az aktív, közvetlen házszellőztetés elkerülhetetlen. A hátsó vagy az elülső ajtóra rögzített szellőztetőmodul segíti a szerver vízszintes légterelését és ezáltal lehetővé teszi az aktív egységek gyorsabb hőleadását.
Előnyei
Két szellőztető bővítőkészlettel kiegészítve a légszállítási teljesítmény 1200 m³/h-ra növelhető.
A levegő iránya a ventilátor elforgatásával egyszerűen változtatható.
Több lemez soros kapcsolása lehetséges.
Egyszerű szerelés a vázon.
Csatlakozásra kész huzalozás
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 ventilátor
Csatlakozókábel (2,5 m)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 70 W
60 Hz esetén: 70 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,38 A
60 Hz esetén: 0,36 A
Méret
Szélesség: 693 mm
Magasság: 606 mm
Mélység: 64,5 mm
Megjegyzés
Csak ajtóvázra történő szereléshez!
Zajnyomásszint
55 dB(A)
Használható
Házípus: TS 8 szerverszekrények
DK-TS
Szélesség: 800 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
20 °C...55 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,523 kg
Bruttó tömeg
12,129 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177309371
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK SZELLŐZTETŐLEMEZ SZERVERSZEKRÉNYHEZ
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Jelleggörbe-mezők
Technika részletesen