Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h).
- Cikkszám:
- SK 3166115
- Előnyei
- Egyszerű csatlakozástechnika C13 hidegkészülék aljzattal
- Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével
- Nagyon csendes, ezért irodai környezetbe alkalmas
- Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
- Alkalmazási területek
- irodákba
- Működési elv
- A fordulatszám-szabályozós ventilátorral a teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 ventilátoregység
Fordulatszám-szabályozó
Csatlakozásra kész huzalozás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Tetőlemez nélkül - Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A megadott légszállítás csökkentése 800 m³/h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztetős lábazati takarólemezzel
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,5 A
60 Hz esetén: 0,5 A - Kivitel
- előszerelt
- Méret
- Szélesség: 470 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 470 mm - Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:410 mm
Mélység:410 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Hőmérsékletszabályzás
- Fordulatszám-vezérelt ventilátor
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 24 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 24 W - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 1 245 m³/h
- Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)
- 800 m³/h
- Zajszint (az üzemi ponton)
- 39 dB(A)
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 11,267 kg
- Bruttó tömeg
- 11,86 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás