Megbízható és energiahatékony teremhűtés adatközpontok számára a legmagasabb precizitással és leállás elleni biztonság. CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX és CyberAir Mini CW teremhűtő berendezések a Stulz portfoliójából.
- Cikkszám:
- SK 3300599
- Előnyei
- A legnagyobb megtakarítási potenciálok közvetett dinamikus szabadhűtéssel vagy közvetlen szabadhűtéssel
- Csekély zajkibocsájtás az optimalizált berendezés-kialakítás és az EC ventilátorok révén
- Hatalmas energiamegtakarítás az EC technológiával, valamint a lehetséges legnagyobb hőcserélő- és szűrőfelületek révén
- Maximális hűtési teljesítmény minimális helyigénnyel
- Igen hatékony légvezetés (Airflow Efficiency Ratio)
- Beépített és külső ventilátoregységgel kapható (DX)
- 5 hűtőrendszer, 6 méret, különböző légvezetések, különböző hőcserélők (DX)
- Hidegvizes klímarendszer beépített és külső ventilátoregységgel elérhető (CW)
- 2 hűtőrendszer (CW, CW2), 11 méret, különböző légvezetések, különböző hőcserélők (CW)
- Kivitel
- A CyberAir Mini energiahatékony és zajoptimalizált berendezéssorozat a kis és közepes hőterhelések számára. A modern és kevés karbantartást igénylő berendezések kis alapterületűek, kompakt méreteiknek köszönhetően problémamentesen beépíthetők a meglévő termekbe. Teljes hűtési teljesítmény (kW): 9 - 35
- A CyberAir 3PRO CW az adatközpont klímáját a legmagasabb szintű precizitással, leállás elleni biztonsággal és energiahatékonysággal szabályozza. A vezető STULZ technológia révén a legnagyobb energiamegtakarítás érhető el maximális megbízhatóság mellett. Amennyire különbözőek az adatközpontok, annyira rugalmas és egyedileg kialakítható a CyberAir 3PRO CW hidegvizes klímaberendezés. A precíziós klímaszekrény változatai 11 méretben, különböző légvezetésekkel kaphatók. A hidegvizes klímaberendezés teljesítménye összesen (kW): 22 – 260
- A CyberAir 3PRO DX a különösen nagy sikerű CyberAir 3 sorozat konzekvens továbbfejlesztése. A teremklíma-berendezés kialakításához több mint három évtized projektjeinek tapasztalatát használtuk fel. A maximális hűtési teljesítmény minimális helyigénnyel, ugyanakkor a legtöbb energiamegtakarítási potenciál mellett történő eléréséhez az álpadlóba fúvó klímaberendezések nagyobb módosítási képességgel rendelkeznek, mint bármely más precíziós klímaberendezés a piacon. Hűtőközeg: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Teljes hűtési teljesítmény (kW): 22 - 150
- Megjegyzés
- A CW és DX teremhűtő berendezéseket projektspecifikus kivitelben ajánljuk
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177963948
- ETIM 9
- EC002515
- Termékleírás
- Stulz CyberAir Mini: teljes hűtési teljesítmény (kW): 9 - 35; Stulz CyberAir 3PRO CW: a hidegvizes klímaberendezés teljesítménye összesen (kW): 22 – 260; Stulz CyberAir 3PRO DX: teljes hűtési teljesítmény (kW): 22 – 150