IT chiller

Cikkszám: SK 3232711

Speciálisan IT-alkalmazások, pl. LCP vagy levegő/víz hőcserélők hűtéséhez. Biztonságilag releváns tulajdonságok jellemzik, mint a redundáns, szabályozott fordulatszámú szivattyúk, a két kompresszorok vagy a puffer tároló.

Cikkszám:
SK 3232711
Előnyei
Közvetett szabadhűtés - belső és külső
Nagy hatékonyságú szivattyúk a hidegvízkörben
inverteres szabályozású szivattyú
Két nagy teljesítményű kompresszor
Max. 8 folyadékhűtő összekapcsolható kaszkádban
Műszaki adatok
Kompakt szerkezet kezelőelemekkel elöl és légbeszívással mindkét oldalfalon keresztül, légkimenet felfelé
Zárt nyomású rendszer
Integrált áthidalás
Alkalmazási területek
Speciálisan IT-alkalmazások, pl. LCP vagy CRAC hűtéséhez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Folyadékhűtő csatlakozásra készen drótozva
Többnyelvű dokumentáció
Funkciós rajzzal és kapcsolási rajzokkal
Opciók
Szabad hűtés (Free Cooling) 15 kW fölött integrálható. Olvassa el az utasításokat
Puffer tároló a külön felállításhoz
Vészhűtés hálózati vízbetáplálással
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~, 50 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 25 A
Tartály
Anyag: Acéltartály, 10 mm-es kondenzvíz-szigeteléssel
Térfogat: 48 l
Cooling output (footnote)
Hűtési teljesítmény 35% glikol esetén
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
24 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Vízcsatlakozások
G 1½" belső menet
Üzemi tömeg
463 kg
Hűtőkörök száma
1
Felügyelet (monitoring)
Az összes releváns rendszerparaméter ellenőrzése, pl. vízbevezetés, hűtőközeg- és szivattyúparaméterek és riasztások, valamint opcionális hűtési teljesítmények és energiahatékonyság
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP/Modbus)
Integráció a RiZone-ba
Megjegyzés
Műszaki eltérések a hűtési teljesítmény, a méretek vagy a súly tekintetében a szabadhűtéses készüléktípusoknál lehetségesek
A teljesítményadatok az adott opciós csomagban variálhatók és az IT-folyadékhűtő konfigurátorból kiolvashatók. Műszaki változtatások joga fenntartva
A szivattyú és a tartály IT chillereknél opcionálisan választható, ezekhez a felszereltség-változatokhoz azok műszaki adatai az érvényesek
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 10.880 m³/h
Méret
Szélesség: 810 mm
Magasság: 1.542 mm
Mélység: 1.800 mm
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
5 °C: 15 °C
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...43 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 9,7 kW
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177682221
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK IT Folyadékhűtő, 24 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, SzéMagMély: 810x1542x1800 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus