Megbízható hűtés projektspecifikus követelményekhez. Levegő- és vízhűtésű folyadékhűtők a Stulz "CyberCool" és "Explorer Linie" portfóliójából.
- Cikkszám:
- SK 3232599
- Előnyei
- Adatközpontokhoz, az IT ágazat, az ipar, gyógyszeripar és üzembiztos alkalmazások számára
- Mikrocsatornás kondenzátorok a jobb hőátadás, kevesebb hűtőközeg, valamint a tömeg és a levegőoldali nyomásveszteségek csökkentése érdekében
- Redundancia két független hűtőkörrel
- Egyszerű Szállítás ISO konténerben
- A léghűtésű hidegvizes egységek szabad hűtéssel és csökkentett zajkibocsájtású változatban kaphatók
- Vezető a teljes bekerülési költség terén: hűtőrendszer a legcsekélyebb üzemeltetési költséggel a szabad hűtés és a vegyes üzemmódú rásegítés révén
- Rugalmas igazítás bármilyen projekthez
- Minimális zajkibocsájtás maximális energiahatékonyság mellett
- Maximális megtakarítási lehetőségek a közvetett szabad hűtés révén
- Kivitel
- Az Explorer termékcsaládba számos alkalmazási területre megfelelő léghűtésű hidegvizes egységek tartoznak. A terméksorozatba tartozó berendezések minőségi komponensekkel teljesítik a projektspecifikus követelményeket. Hidegvizes egységek elismert gyártójaként költségvetés-orientált portfoliót kínálunk, amely a legmodernebb technikával készül, amely a nagyfokú rugalmasságának köszönhetően minden ügyféligényhez hozzáigazítható. Hűtési teljesítmény (kW): 80 - 1 200
- CyberCool: a legnagyobb energiahatékonyság és optimális üzembiztonság a bonyolult, igényes hidegvizes megoldásokhoz, kompromisszumok nélkül – ezt garantálják a klímaberendezések számára a CyberCool 2 hidegvizes egységek. Ez egy teljesen újszerű általános koncepció, amelyben a CyberCool 2 összes komponense úgy van egymásra hangolva, hogy ugyanakkor nagyfokú energiahatékonyság érhető el csekély zajkibocsájtás mellett. Az eredmény egy sor hidegvizes egység, amely már ma teljesíti a 2021-es Ökodesign irányelv követelményeit. Hűtési teljesítmény (kW): 50 - 1 400
- Megjegyzés
- A folyadékhűtőket projektspecifikus kivitelben ajánljuk
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- Stulz Explorer termékcsalád: Hűtési teljesítmény (kW): 80 – 1 200; CyberCool: Hűtési teljesítmény (kW): 50 – 1 400