Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához

Cikkszám: SK 3312807

A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.

Cikkszám:
SK 3312807
Termékleírás
A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Szerelési utasítás
A felszereléshez a meglévő zárt tetőlemez rögzítőanyagait kell felhasználni
Az SK 3355.720 elektromos kondenzátum elpárologtató a 19"-os síkkal történő ütközés miatt nem használható. A kondenzátum elvezetését a mellékelt tömlővel kell megoldani.
Az alábbi cikkszámokhoz
3312.800
3185.730
Használható
Házípus: VX IT
VX
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
9,7 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177958425
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SK IT Tetőlemez VX/IT-hez, szerelőnyílással 3312.800/3412.800 hűtőberendezés számára, SzéxMa: 800x1200 mm, RAL 7035
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus