Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához

Cikkszám: SK 3312815

Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.

Cikkszám:
SK 3312815
Termékleírás
Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Acéllemez ajtó, hátul
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Rögzítési segédanyagokkal együtt (záróelemekkel, zsanérok nélkül)
Az alábbi cikkszámokhoz
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Használható
Házípus: VX IT
VX
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13 kg
Bruttó tömeg
15 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SK IT acéllemez ajtó VX/IT-hez, szerelőnyílással 3312.810/3412.810 hűtőberendezés számára, SzéxMa: 600x2000 mm, RAL 7035
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus