A légáram blokkolásához a 19"-os sík bal és jobb oldalán, 2000 mm szekrénymagasságnál.
- Cikkszám:
- SK 3301370
- Kivitel
- Egyoldalúan öntapadó
- Termékleírás
- A légáram tereléséhez a 19-os sík bal és jobb oldalán 2000 mm szekrénymagasságnál.
- Anyag
- Cella-PU-hab
Önkioltó UL 94 (HF1) szerint - Szín
- Antracit
- Tömítés a következők között:
- LCP és 19"-os sík
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 1.915 mm
Mélység: 110 mm - Használható
- Szélesség: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,619 kg
- Bruttó tömeg
- 0,719 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SK HABGUMI, VASTAG,600 MM-ES RACK