Az LCP CW Inline Protruding és egy TS IT Rack mechanikai összekapcsolásához.
- Cikkszám:
- SK 3311089
- Termékleírás
- Az LCP CW Inline Protruding és egy TS IT Rack mechanikai összekapcsolásához
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- 4 db sorolóösszekötő, elülső
4 db sorolóösszekötő, hátsó
Csavarok: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Beépítés szekrénysorba
- Előrehúzott
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
TS IT
TS - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,55 kg
- Bruttó tömeg
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- SK Sorolókészlet LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding berendezés TS IT rackhez sorolásához. horganyzott acéllemez