A VX IT hálózati/szerverrackeken belül a hideg/meleg területek elválasztásához beépített LCU CW alkalmazása esetén.
- Cikkszám:
- SK 3313612
- Előnyei
- A klimatizálás energiahatékonyságának célzott növeléséhez
- Függőleges kefebetét a nyílások lezárására a szekrény oldalán, amelybe az LCU CW be van építve
- Alkalmazási területek
- A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához beépített LCU CW alkalmazása esetén
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 kefebetét
4 szögidom
1 db összekötőelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
A csomagban csak arra az oldalra való szerelési anyag van mellékelve, amelyre az LCU CW fel van szerelve - Szerelési utasítás
- A két kefebetétet, amelyeket az LCU CW és az oldalfal közé kell behelyezni, méretre kell vágni
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 2,075 kg
- Vámtarifaszám
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Termékleírás
- SK Kefebetét készlet LCU CW típushoz, 800 mm szélességhez és 2000/2200 mm magassághoz
- Dokumentációk
- Leírás