- Cikkszám:
- SK 3312083
- Termékleírás
- Az előre kitolt LCP Inline CW hátoldalára helyezhető, a hátsó területen lévő hézag lezárására.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Adapter
Tetőlemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 200 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 19 kg
- Bruttó tömeg
- 22 kg
- Vámtarifaszám
- 84159000
- EAN
- 4028177961265
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
Hátsó adapter LCP Inline CW VX IT