Hátsó adapter LCP Inline CW

Cikkszám: SK 3312084

A hátsó rész nyílásának lezárására, amely az LCP Inline beépítésekor fennáll.

Cikkszám:
SK 3312084
Termékleírás
Az előre kitolt LCP Inline CW hátoldalára helyezhető, a hátsó területen lévő hézag lezárására.
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Adapter
Tetőlemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 200 mm
Használható
Házípus: VX IT
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
21 kg
Bruttó tömeg
24 kg
Vámtarifaszám
84159000
EAN
4028177961234
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
Hátsó adapter LCP Inline CW VX IT