Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SK 3313614
- Kivitel
- Rackhűtés
CW - Termékleírás
- A vízcsatlakozó készlettel az LCU egyszerű hűtővíz-csatlakozása valósítható meg a már beépített, épületben meglévő csővezeték rendszerhez. A tömlők egyik oldalán 90°-os könyök, másik oldalán szorítóhüvely található, amely lehetővé teszi a tömlők rövidítését.
- Anyag
- NBR (belső) acélspirállal és szövetbetéttel
- Hossz
- 2,5 m
- Vízcsatlakozások
- G ¾" belső menet
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 10 bar
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,08 kg
- Bruttó tömeg
- 5,485 kg
- Vámtarifaszám
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK csatlakozótömlő, LCU CW 3313.610 típushoz, hossz: 2500 m