A légterelő készlet a légáramot nagyobb nyomásveszteség nélkül vezeti az LCP Hybrid hőcserélőjébe.
- Cikkszám:
- SK 3311160
- Termékleírás
- A légterelő készlet két dugaszolható lemezelemből áll, amelyek a 19"-os szerelőkeret hátsó részén, felül és alul szerelhetők be. A lemezek arra szolgálnak, hogy a 19"-os szerelőkeret felső és alsó területére beszerelt IT berendezések légáramát nagyobb nyomásveszteségek nélkül az LCP Hybrid hőcserélőjébe vezessék. A légterelő lemezek a 19"-os szerelőkeret mélységi támaszai közé szerelhetők, 600 mm és 800 mm széles szekrényben.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 529 mm
Magasság: 110 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,32 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK LCP Hybrid LÉGTERELŐ KÉSZLET