- Cikkszám:
- SK 3286.900
- Termékleírás
- A gyorscserélő keret több, mint csupán egy cserélő keret. A cserélő keret alját a tömítéssel együtt kell a kapcsolószekrényhez csavarozni. Ezáltal lehetőség van a csatlakozásra kész hűtőberendezést gyorszárakkal az előzetesen a hűtőberendezéshez szerelt felső cserélő keretrésszel felhelyezni ill. levenni. Ez szerviz esetén csekély szerelési időt jelent, amivel a kiesési idők is hatékonyan csökkenthetők. Ezen kívül a gyorscserélő keret olajtartalmú környezeti levegőnél hatékonyan védi a kapcsolószekrényt az olaj ellen az integrált lefolyóereszének köszönhetően.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Gyorscserélő keret
Tömítés
Gyorszárak
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3386....
- 3387....
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,419 kg
- Bruttó tömeg
- 10,967 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 38,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177325425
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
-
SK GYORSCSERE-KERET RITTAL 3386../3387..