- Cikkszám:
- PC 5366150
- Kivitel
- felül üvegajtóval, felhajtható billentyűzettartóval, berendezéstálcával
- Termékleírás
- A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
- Anyag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: acéllemez
Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag
Ajtótakaró lemezek: alumínium
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Ház, ajtó, dekorlemezek, tartófelületek: RAL 7035
Markolat: RAL 7015
Monitormező, ajtó középrész: RAL 7015
- Egységcsomag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó
Fenéklemezek
Átlátszó ajtó, fent
Felhajtható billentyűzettartó
Berendezéstálca
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 636 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 85,5 kg
- Bruttó tömeg
- 88 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 373,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- EAN
- 4028177959460
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
-
PC szekrény, felül üveg ajtó, Felhajtható billentyűzettartó, berendezés tálca, 600x1600x636mm