Kefe készlet TS IT-hoz

Cikkszám: DK 5502103

Cikkszám:
DK 5502103
Termékleírás
Kefe készlet 2 db TS IT kábelcsatornához 47U magasságig, 2200 mm magas, szerelőkerettel
Alkalmazási területek
A hideg/meleg folyosó lezárásához a 482,6 mm-es (19") szerelőkereten lévő kábelcsatornák és az oldal-/válaszfal között
Anyag
Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,42 kg
Bruttó tömeg
2,72 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK kefe készlet kábelcsatornához, TS IT
Dokumentációk
Leírás