Szakaszolókapcsoló burkolat VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8952.000

Főajtó reteszelésére, a kapcsolószekrények és szekrény-kombinációk UL előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez. Tesztelve Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens gyártmányú főkapcsoló működtető karral (fogantyúval).

Cikkszám:
VX 8952.000
Termékleírás
Főajtó reteszelésére, a kapcsolószekrények és szekrény-kombinációk UL előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez. Tesztelve Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens gyártmányú főkapcsoló működtető karral (fogantyúval).
Előnyei
Teljesíti az UL 508 A előírásait
Működtető mechanikával, mellékajtó-reteszeléssel, és tolórudakkal együtt ez a sorolt kombinációkhoz is teljesül
Tetszés szerint a szekrény bal vagy jobb oldalához szerelhető. Ezáltal minden egyajtós standard szekrény ezzel a fedéllel kiépíthető leválasztóajtós szekrénnyé. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad.
Az integrálható szerelőlap köztes darabbal együtt a főszekrény szerelési felülete kb. 14%-kal növelhető
Két kitörés működtetőkarhoz az elülső oldalon a különböző magasságokban történő beépítéshez.
Alkalmazási területek
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA 1. és 2. típus
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA 4x típushoz
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA 12-es típushoz
Siemens: bowdennel működő kezelőmechanizmus kiépítő készlet, komplett
3VA9137-0CK12 a 3VA51 típushoz 125 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
3VA9137-0CK72 a 3VA51 típushoz 125 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
3VA9277-0CK12 a 3VA52/62 típushoz 250 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
3VA9277-0CK72 a 3VA52/62 típushoz 250 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
3VA9477-0CK12 a 3VA53/54/63/64 típushoz 600 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
3VA9477-0CK72 a 3VA53/54/63/64 típushoz 600 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE
Siemens: mélységében állítható kezelőmechanizmus – komplett beépítőkészletek
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Egységcsomag
Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
Méret
Szélesség: 103 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 500 mm
Megjegyzés
A fedél csak egyajtós, csöves ajtókerettel rendelkező szekrényre szerelhető
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55 a VX sorozatú szekrényekkel együtt
Protection category NEMA
NEMA 12 (a sorolható VX szekrények esetén)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
17 kg
Bruttó tömeg
19 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177944732
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
Szakaszolókapcsoló burkolat VX rendszerhez, Rozsdamentes acél: 2000 x 500 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen