Biztosítótartó 61 A ... 400 A

Cikkszám: SV 9345200

3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9345200
Kivitel
J osztályú biztosítótípushoz
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
Körvezeték csatlakozó
AWG 4/0 - MCM 600
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
A következő biztosítótípushoz (Class)
J
Névleges üzemi áramerősség max.
200 A
Rated operating current (min.)
101 A
Névleges üzemi feszültség
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Megjegyzés
Az UL (listed accessory) teljesül a biztosítótartók RiLine gyűjtősínrendszeren történő alkalmazása esetén
Szabványok
UL 508
Méret
Szélesség: 210 mm
Magasság: 288 mm
Megfelelő a biztosítókhoz
Átmérő: 41 mm
Hossz: 146 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
UL elektromos értékek (SCCR)
100 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 200 A, JDDZ/7
Pólusok száma
3-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,939 kg
Bruttó tömeg
3,94 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,389
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177615663
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV BIZTOSÍTÓTARTÓ, 200A, 600V
Jóváhagyások
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen