3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez.
- Cikkszám:
- SV 9345400
- Kivitel
- J osztályú biztosítótípushoz
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött - Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001 - Körvezeték csatlakozó
- AWG 4/0 - MCM 600
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- A következő biztosítótípushoz (Class)
- J
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Megjegyzés
- Az UL (listed accessory) teljesül a biztosítótartók RiLine gyűjtősínrendszeren történő alkalmazása esetén
- Szabványok
- UL 508
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 328 mm - Megfelelő a biztosítókhoz
- Átmérő: 54 mm
Hossz: 181 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 100 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 400 A, JDDZ/7
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5 kg
- Bruttó tömeg
- 5,32 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,106
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV BIZTOSÍTÓ TARTÓ, UL, 400A, 600V
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions