- Cikkszám:
- SV 9676973
- Termékleírás
- Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
- Anyag
- Acél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Méret
- Menet: M10
Menethossz: 55 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,328 kg
- Bruttó tömeg
- 0,337 kg
- Vámtarifaszám
- 73181535
- EAN
- 4028177606982
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Termékleírás
- Menetes szár M10 55 mm hosszú 8 db
- Dokumentációk
- Leírás