Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

Cikkszám: SK 3343230

Liquid-to-liquid coolant distribution unit for liquid-cooled high-performance servers. The CDU In-Rack separates the building’s water circuit from the refrigerant circuit of the IT equipment. This ensures that the requisite volumetric flow, pressure and quality of the cooling medium in the secondary circuit are maintained at all times.

Cikkszám:
SK 3343230
Kivitel
Rackhűtés
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Ready-to-connect CDU In-Rack (4 OU)
Control module (1 OU)
TCS filter 25 µm
Opciók
Filter size
Kijelző
Teljes hűtési teljesítmény
150 kW at 6K ATD
200 kW at 8K ATD
Nominal flow rate, secondary circuit
225 l/min: at 1.5 bar (N+1)
Number of pumps and Type of pump
3 Variable Speed Drive (VSD) centrifugal pump
Névleges üzemi feszültség
48 V (DC)
Csatlakozás módja (elektromos)
DC busbar
Méretek
CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
Üzemi tömeg
93 kg
Vízcsatlakozások
FWS: 1 1/2" sanitary flange with tri-clamp
TCS: 1 1/2" sanitary flange with tri-clamp
Víz csatlakozás
Facility Water System (FWS): Rear
Technical Cooling System (TCS): Rear
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Hűtőközeg
FWS: Water
TCS: Water + PG25
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Szekunder kör szűrő
25 µm,optional 50 µm
hot swap-képes telepek
Control Module
Érzékelők
Redundant cooling
Pump : N+1
Felügyelet (monitoring)
Monitoring of all system-relevant parameters such as temperature, humidity, pressure, flow rate, filter, leaks, component status
Protokoll
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Szivárgásfelügyelet
Igen
Megfelelő a következő háztípusokhoz
OCP ORV3 rack
Power consumption (max)
3,2 kW
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84158200
Termékleírás
CDU In-Rack, 150 kW at 6K ATD, 548x188.5x855 mm (WHD)
Jóváhagyások
Cyber Security Certificate
Adatlapok
Technical Data sheet