Coolant Distribution Unit CDU In-Row

Cikkszám: SK 3343200

Liquid-to-liquid coolant distribution unit for cooling liquid-cooled high-performance servers. The CDU In-Row separates the building's water circuit from the refrigerant circuit of the IT equipment. This ensures that the requisite volumetric flow, pressure and quality of the cooling medium in the secondary circuit are maintained at all times.

Cikkszám:
SK 3343200
Kivitel
Sorhűtés
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Ready-to-connect CDU In-Row unit
Vent valves
Szivárgásérzékelő
Opciók
No. of pump units
Redundant power supply
Connection: Hard-wired, NEMA or CEE connector
Filter size
Insulated FWS pipework
Emergency off switch
Teljes hűtési teljesítmény
1.000 kW at 4K ATD
1.500 kW at 6K ATD
Nominal flow rate, secondary circuit
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Variable Speed Drive (VSD) centrifugal pump
Névleges üzemi feszültség
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Teljesítményfelvétel (kb.)
18 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
2 x NEMA L22-30P
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...35 °C
Zajnyomásszint
73,4 dB(A)
Méretek
SzéxMaxMé: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Üzemi tömeg
1 250 kg
Vízcsatlakozások
FWS: 4" sanitary flange with tri-clamp
TCS: 4" sanitary flange with tri-clamp
Víz csatlakozás
Facility Water System (FWS): Base or roof
Technical Cooling System (TCS): Base or roof
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Hűtőközeg
FWS: Water
TCS: Water + PG25
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Szekunder kör szűrő
25 µm,optional 50 µm
hot swap-képes telepek
Pump unit
Control Module
Filter
Érzékelők
Motor of 2-way valve
Filling pump
Drain valve
Redundant cooling
Pump unit: N+1
Filter: 2N
Felügyelet (monitoring)
Monitoring of all system-relevant parameters such as temperature, humidity, pressure, flow rate, filter, leaks, component status
Protokoll
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Szivárgásfelügyelet
Igen
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84733080
Termékleírás
CDU In-Row, 1000 kW @ 4K ATD, 600x2300x1400 mm WHD
Jóváhagyások
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
Technical Data sheet