Vízmodul LCP Rear Door CW-hez

Cikkszám: SK 3314635

Víz modul az egyedi teljesítményszabályozáshoz, ill. az LCP Rear Door CW hűtési teljesítményének megállapításához. Csak aktív modullal együtt alkalmazható. A beszerelés történhet álpadlóba, vagy a rack fölé.

Cikkszám:
SK 3314635
Kivitel
Teremhűtés
CW
Előnyei
Egyedi teljesítmény-szabályozás, minden egyes szerverrack hűtési teljesítményét méri
Alkalmazási területek
Az LCP Rear Door CW portfolió passzív és aktív moduljaival együtt
Működési elv
Előremenő és visszatérő hőmérséklet mérése, víz vagy víz-glikol keverék közeg térfogatárama, szabályozó szelep (PID) beavatkozó tag
Anyag
Acéllemez
Műanyag
Sárgaréz
Vörösréz
Szín
RAL 7035 színű felület
Megjegyzés
A víz modul üzemeltetéséhez és elektromos csatlakozásához aktív modulra van szükség.
A víz modul kábelkötege 5 m hosszú.
Méret
Szélesség: 340 mm
Magasság: 184 mm
Mélység: 502 mm
Vízcsatlakozások
DN 25 (G 1" külső menet)
Névleges feszültség
24 V DC
Névleges teljesítmény
0,01 kW
Névleges áramerősség
0,4 A
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...50 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
10 bar
Előremenő vz hőmérséklet
10 °C...30 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11 kg
Bruttó tömeg
11,9 kg
Vámtarifaszám
84199085
EAN
4028177977860
Termékleírás
SK Víz modul LCP Rear Door CW típushoz a teljesítmény szabályozásához, SzéMaMé: 340x184x502 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide