Aktív modul LCP Rear Door CW-hez

Cikkszám: SK 3314025

Aktív modul a levegő passzív modulon keresztül történő vezetéséhez. Egyszerűen beszerelhető utólag a szervizajtóba történő beakasztással. A levegő szabályozása helyiséglevegő, opcionálisan nyomáskülönbség alapján. Az I/O panel, az érzékelők, a DC ventilátor és a szükséges interfészek, illetve protokollok integrálva vannak.

Cikkszám:
SK 3314025
Kivitel
Teremhűtés
CW
Előnyei
A hőcserélőn keresztüláramló levegő térfogatáramának megnövekedése a hűtési teljesítmény megnövekedését eredményezi
Alkalmazási területek
Az LCP Rear Door CW portfolió passzív és aktív moduljaival együtt
Működési elv
A BLDC ventilátorok (szénkefe nélküli egyenáramú ventilátorok) szabályozása a helyiség-hőmérséklet, vagy opcionálisan a nyomáskülönbség alapján, a kondenzátum-képződés megakadályozásának szoftveres biztosítására.
Anyag
Acéllemez
Vörösréz
Műanyag
Felület
RAL 9005, finomstruktúra, matt
RAL 9005, finomstruktúra, matt
Megjegyzés
A kondenzátumképződés szoftveres megakadályozásához és a hűtési teljesítmény megjelenítéséhez egy víz modulra van szükség.
Méret
Szélesség: 372 mm
Magasság: 2.066 mm
Mélység: 123 mm
Névleges üzemi feszültség
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény
0,47 kW
Névleges áramerősség (max.)
4,8 A
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...50 °C
Hangerő szint
50%-os fordulatszámnál: 77 dB(A)
100%-os fordulatszámnál: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
50%-os fordulatszámnál: 71 dB(A)
100%-os fordulatszámnál: 78 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
26 kg
Bruttó tömeg
27 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177977846
Termékleírás
SK Aktív modul LCP RD CW típushoz, 2200 mm magassághoz, RAL 9005 finomstruktúr matt festés, 16 db BLDC ventilátorral, I/O panel
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
További műszaki információk
Szoftver
MIB files
Szoftver