Blue e+ IT tetőklíma

Cikkszám: SK 3412800

A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.

Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához

Cikkszám:
SK 3412800
Kivitel
tetőre szerelhető
Termékleírás
A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.
Előnyei
Energiamegtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológiának köszönhetően
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
Műszaki adatok
Az ebben a kötegben felsorolt egyedi komponensekről további információk, útmutatók és műszaki adatok az adott cikk oldalán találhatók
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Köteg, amely az alábbi egyedi komponensekből áll:
IoT interfész (3124.300)
Hőmérséklet-érzékelő (3124.400)
Összekötőkábel (7030.091)
Tépőzáras kábeltartó (7111.350)
Tetőklíma (3485.730)
Hasznos hűtési teljesítmény L30 L22
1 600 W
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény
0,75 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Méret
Szélesség: 700 mm
Magasság: 308 mm
Mélység: 560 mm
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő
Protokoll
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...55 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
24 bar
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
Belső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 0,56 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,37 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,19 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
50 kg
Bruttó tömeg
54 kg
Vámtarifaszám
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
Blue e+ IT alkalmazásokhoz, 1,6 kW-os köteg, amely az alábbi egyedi komponensekből áll: tetőklíma (3485.730), IoT interfész (3124.300), hőmérséklet-érzékelő (3124.400), összekötőkábel (7030.091), tépőzáras kábeltartó (7111.350), SzéMaMé: 700x308x560 mm
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Quick guide
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant