A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.
- Cikkszám:
- SK 3412810
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel történő kommunikáció, valamint a felügyelet és az energiaelosztás kezelése az IoT interfészek csatlakozófelületeivel együtt történik.
- Előnyei
- Energiamegtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológiának köszönhetően
- Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- Műszaki adatok
- Az ebben a kötegben felsorolt egyedi komponensekről további információk, útmutatók és műszaki adatok az adott cikk oldalán találhatók
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Köteg, amely az alábbi egyedi komponensekből áll:
IoT interfész (3124.300)
Hőmérséklet-érzékelő (3124.400)
Összekötőkábel (7030.091)
Tépőzáras kábeltartó (7111.350)
Fali klíma (3487.930) - Hasznos hűtési teljesítmény L30 L22
- 3 000 W
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény
- 1,05 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható csatlakozó kapocssor
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 294 mm - Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő
- Protokoll
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 25 bar
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 24
- Belső kör IP 55
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 1,1 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,65 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,45 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 55,2 kg
- Bruttó tömeg
- 72,5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 274,42
- Vámtarifaszám
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- Blue e+ IT alkalmazásokhoz, 3 kW-os köteg, amely az alábbi egyedi komponensekből áll: fali klímaberendezés (3487.930), IoT interfész (3124.300), hőmérséklet-érzékelő (3124.400), összekötőkábel (7030.091), tépőzáras kábeltartó (7111.350), SzéMaMé: 450x1600x294 mm
- Dokumentációk
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide