Folyosós kialakítás

Cikkszám: SK 3300160

Az ajtó- és fedőelemek elválasztják a számítóközpont meleg és hideg levegőjét. Ez növeli a klímatechnika hatékonyságát. Meleg- vagy hidegjárat-elválasztásként alkalmazható.

Cikkszám:
SK 3300160
Kivitel
Ajtóelem
Termékleírás
Vékony ajtóelem ablakkal, tolóajtóval. Stabil fedőelemek fémből nagy fokú fényáteresztéssel. Szükség esetén biztonsági üveg is használható. A folyosó szélessége 1200 mm.
Előnyei
Energiahatékonyság és a klimatizálás teljesítőképességének fokozása
Könnyen szerelhető és bővíthető, mivel teljesen kompatibilis a VX IT szekrényrendszerrel
A meglévő berendezés kedvezményes teljesítménynövelése meghosszabbítja a beruházási ciklust a pótberendezés beszerzéséig
Alkalmazási területek
A folyosós kialaktás alkalmazástól függően az álpadlóba fújó hűtőrendszerekkel vagy a LCP Inline egységekkel használható meleg- vagy hidegfolyosó elválasztásként
Működési elv
A folyosós kialakítás különböző ajtó- és fedőelemek kombinációja, amely a számítógéptermen belüli meleg és hideg levegő következetes elválasztását teszi lehetővé. Ez az elválasztás fontos, ha energiát szeretnénk spórolni és a meglévő klímatechnika hatékonyságát szeretnénk növelni.
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Méret
Magasság: 2.000 mm
Megjegyzés
A Compartment rack VX IT (cikkszám: 531x.175, 531x.185) nem kompatibilis ezzel a termékkel. Alternatív megoldásokért lépjen velünk kapcsolatba.
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
111 kg
Bruttó tömeg
115 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177582668
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus