Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2014. jan. 15.
- Cikkszám:
- DK 2102320
- Termékleírás
- Aktív szellőztetéshez: egy teljesen előkábelezett ventilátortálca, 2,5 m-es csatlakozóvezetékkel, két ventilátorral és pótlólagos nyílásokkal. A légszállítási teljesítmény növelése ventilátor-bővítőkészlettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)
- 1514
- Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)
- 160/180
- Használható
- Szélesség: < 600 mm
Mélység: < 600 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,14 kg
- Bruttó tömeg
- 3,34 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat