Aktív ventilátoregység TE-hez

Cikkszám: TE 7000670

Speciális felhasználási területekre hangolt ventilátormodulok a célzott légvezetéshez és a TE 7000 házon belüli részleges hőfészkek elkerüléséhez.

Cikkszám:
TE 7000670
Termékleírás
A TE 7000 aktív szellőztetéséhez, az előnyomott nyílásba történő behelyezéshez. Tetszés szerint még egy további ventilátor is beépíthető.
Egységcsomag
1 ventilátoregység
Rögzítési segédanyag
2 ventilátor
1 hőmérsékletszabályozó
Nyitott csatlakozókábel
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)
160/180
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)
1514
Megjegyzés
Csatlakozás elosztódobozon vagy országspecifikus csatlakozókábelen keresztül
Üzemi hőmérséklettartomány
-10 °C...55 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,033 kg
Bruttó tömeg
4,233 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
TE SZELLŐZTETŐ MODUL, 2 VENT+TERMOSZTÁT
Dokumentációk
Info sheet