Ventilátormodul VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Cikkszám: DK 5502.010

A kiviteltől függően VX IT, TS IT vagy TE 8000 aktív szellőztetéséhez.

Ventilátor bővítőkészlet

Cikkszám:
DK 5502.010
Termékleírás
Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető.
Alkalmazási területek
A tetőlemezen kialakított kivágásba helyezendő
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
1 ventilátoregység
2 ventilátor
1 hőmérsékletszabályozó
Nyitott csatlakozókábel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)
160/180
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret
Szélesség: 200 mm
Magasság: 59 mm
Mélység: 550 mm
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)
1514
Beépítési lehetőségek
VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
TS IT típusban, Szé. x Mé.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Megjegyzés
A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik
Csatlakozás elosztódobozon vagy országspecifikus csatlakozókábelen keresztül
Hangnyomásszint ventilátoronként
37 dB(A)
Használható
Házípus: VX IT
TS IT
TX CableNet
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...55 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,027 kg
Bruttó tömeg
3,3 kg
Vámtarifaszám
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
DK Ventilátormodul, tetőlemezben történő használatra, 2 ventilátorral, bővíthető max. 3 ventilátorra, SzéxMaxMé: 200x59x550 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás