SNMP kártya

Cikkszám: SK 3311.320

SNMP kártya kiegészítő tartozékként az LCP Rack/Inline DX berendezések hálózatra történő csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SK 3311.320
Termékleírás
LCP Rack/Inline DX berendezések hálózatra történő csatlakoztatásához. Az SNMP kártya az LCP vezérlőkártyájára dugva azonnal működőképes. A szoftveres konfigurálás ezután a webes kezelőfelületen történik.
Működési elv
Automatikus riasztás e-mail-ben vagy SNMP trap-en keresztül határérték átlépésekor
A készülék előírt értékeinek távoli módosítása
Egységcsomag
SNMP kártya
RJ 45 csatlakozó
CAT 6 kábel, STP
Protokoll
SNMPv1
Modbus/TCP
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,2 kg
Bruttó tömeg
0,28 kg
Vámtarifaszám
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
SK SNMP card, For LCP Rack/Inline DX