Csőkészlet DET-AC III/EFD III típushoz

Cikkszám: DK 7338130

Csőkészlet a DET-AC III Master tűzjelző és oltóberendezéshez és az EFD III korai tűzfelismerő berendezéshez.

Cikkszám:
DK 7338130
Termékleírás
Ragasztóanyag mentes rögzítőrendszer a DET-AC III tűzjelző- és oltóberendezésre, valamint az EFD III korai tűzfelismerő rendszerre történő rögzítéshez.
Műszaki adatok
Műanyag cső átmérő: belül 18 mm, kívül 22 mm
Működési elv
A berendezések ventilátora folyamatosan szívja a levegőt egy csőrendszeren át a védendő területről.
Szín
Fekete
Egységcsomag
3 db 1 m-es műanyag cső
T idom
2 egyenes összekötőelem
4 db 90°-os összekötő szögidom
2 záródugó
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,8 kg
Bruttó tömeg
0,81 kg
Vámtarifaszám
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Termékleírás
Csővezeték DET-AC Plushoz és EFD Plushoz