Tűzjelző- és oltóberendezés DET-AC III Master

Cikkszám: DK 7338121

A DET-AC Plus egy kompakt tűzjelző- és aktív oltóberendezés füstelszívó rendszerrel, egy magassági egységbe beépítve.

Cikkszám:
DK 7338121
Termékleírás
Az aktív oltórendszer tartalmazza a füstelszívó rendszert és az oltóegységet. A füstelszívó rendszer megegyezik az EFD III füstelszívó rendszerrel. Az automatikus oltási eljárás a főriasztás jelzéssel indul el. Az oltási eljáráshoz a tartály a hajtógázpatron hatására nyomás alá kerül. A FK 5-1-12 oltóanyag beporlasztódik az oltófúvókán keresztül, és eloszlik a szerverszekrényben.
Előnyei
Korai tűzfelismerés
Automatikus oltás
FK 5-1-12 innovatív oltógáz: klímabarát, informatikai komponensek számára nem kritikus, nem vezetőképes
19"-os fiók csak 1U
Ellenőrzést végzi: VdS Schadenverhütung GmbH
CAN busz interfész CMC III felügyeleti rendszerhez
Potenciálmentes relékimenetek (elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)
Műszaki adatok
Oltóanyag kibocsátás hajtógázas patronokból, beépített elektromos kioldóegység
Integrált oltóanyag-szivárgás (> 15%-os szivárgás megjelenítése)
Anyag
Acéllemez
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
Oltóanyag
Típus: FK 5-1-12
Töltési mennyiség: 1,8 l
Tartály
Anyag: Alumínium
Térfogat: 2 l
Csatlakozófelületek
4 x/3 x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok)
1 x/1 x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat)
2 x CAN master-slave hálózat csatlakozás
2 x csatlakozó (külső riasztó/kézi tűzjelző)
1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)
Megszakításmentes üzem hálózati áramról
kb. 4 óra
Megjegyzés
A berendezés kizárólag zárt, nem járható, max. 2,8 m³ térfogatú szekrényrendszrekben történő használathoz készült.
Display
Kijelző szöveges üzenettel és 6 LED-del
Érzékelőelemek
Optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 3,5 %/m-es levegő fényelnyelés)
HS optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 0,25 %/m-es levegő fényelnyelés)
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 660 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...40 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...65 °C
Akkumulátor tárolási hőmérséklet-tartomány
-15 °C...40 °C
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
96 %
Névleges üzemi feszültség
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
a teljes légáram kb. ± 10%-a
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
21 kg
Bruttó tömeg
21,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Termékleírás
DK DET-AC III Master, tűzjelző- és oltóberendezés, aktív füstelszívó rendszer, korai tűzfelismerés, automatikus oltás.
Tanúsítványok
VDS
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Biztonsági adatlap
General technical information
Technika részletesen
Visio Shapes