Kiegészítő egység DET-AC III Slave

Cikkszám: DK 7338321

A DET-AC III Slave berendezéssel együtt akár öt egymáshoz sorolt szekrény oltása is biztosítható.

Cikkszám:
DK 7338321
Termékleírás
A DET-AC III Master kiegészítő egysége egy további oltóegységet tartalmaz. A DET-AC III Master egység mellett minden további sorolt szekrényben egy DET-AC III slave egységet kell alkalmazni, amely egy szekrényre való oltóanyagot tartalmaz. A tűzérzékelés, több szekrény egymáshoz sorolása esetén is, a DET-AC III Master berendezésen keresztül történik. Ha fő riasztás érkezik, a DET-AC III Master kiváltja az oltást, egyszerre az összes berendezésen.
Előnyei
Novec™ 1230 innovatív oltógáz: klímabarát, informatikai komponensek számára nem kritikus, nem vezetőképes
19"-os fiók csak 1U
Ellenőrzést végzi: VdS Schadenverhütung GmbH
CAN busz interfész CMC III felügyeleti rendszerhez
A DET-AC III Master egységgel együtt akár 5 rack oltásához egy szekrénysoron belül
Alkalmazás az EFD III-mal lehetséges
Potenciálmentes relékimenetek (elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)
Műszaki adatok
Oltóanyag kibocsátás hajtógázas patronokból, beépített elektromos kioldóegység
Integrált oltóanyag-szivárgás (> 15%-os szivárgás megjelenítése)
Anyag
Acéllemez
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
Oltóanyag
Típus: Novec™ 1230
Töltési mennyiség: 1,8 l
Tartály
Anyag: Alumínium
Térfogat: 2 l
Csatlakozófelületek
4 x/3 x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok)
1 x/1 x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat)
2 x CAN master-slave hálózat csatlakozás
2 x csatlakozó (külső riasztó/kézi tűzjelző)
1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)
Megszakításmentes üzem hálózati áramról
kb. 4 óra
Megjegyzés
A berendezés kizárólag zárt, nem járható, max. 2,8 m³ térfogatú szekrényrendszrekben történő használathoz készült.
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 660 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...40 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...65 °C
Akkumulátor tárolási hőmérséklet-tartomány
-15 °C...40 °C
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
96 %
Névleges üzemi feszültség
24 V (DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
19 kg
Bruttó tömeg
19,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Termékleírás
DK DET-AC III SLAVE
Tanúsítványok
VDS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Biztonsági adatlap
General technical information
Technika részletesen