Az EFD berendezés egy kompakt, 19"-os, 1 U magas korai tűzérzékelő berendezés aktív füstelszívó rendszerrel.
- Cikkszám:
- DK 7338221
- Termékleírás
- Az EFD III korai tűzfelismerő berendezés tartalmazza a füstelszívó rendszert egy mindössze 1 U magas 19"-os rekeszben. A beépített ventilátor folyamatosan szívja a levegőt egy csőrendszeren át a védendő területről. Az elszívott levegőt két tűzérzékelő előtt vezeti el. Az igen érzékeny érzékelő füstgáz-részecskék érzékelése esetén előriasztást vált ki, a második tűzérzékelő váltja ki a főriasztást. A tűzérzékelők működőképességét folyamatosan felügyeli a kiértékelő és vezérlőelektronika a vezérlőkártyán.
- Előnyei
- Korai tűzfelismerés
- 19"-os fiók csak 1U
- Ellenőrzést végzi: VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN busz interfész CMC III felügyeleti rendszerhez
- Potenciálmentes relékimenetek (elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Csatlakozófelületek
- 4 x/3 x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok)
- 1 x/1 x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat)
- 2 x CAN master-slave hálózat csatlakozás
- 3 x csatlakozó (külső) riasztó/kézi tűzjelző/tartály és töltöttség)
- 1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)
- Megszakításmentes üzem hálózati áramról
- kb. 4 óra
- Megjegyzés
- A berendezés kizárólag zárt, nem átjárható szekrényrendszerekhez készült.
- Display
- Kijelző szöveges üzenettel és 6 LED-del
- Érzékelőelemek
- Optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 3,5 %/m-es levegő fényelnyelés)
- HS optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 0,25 %/m-es levegő fényelnyelés)
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 490 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...40 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...65 °C
- Akkumulátor tárolási hőmérséklet-tartomány
- -15 °C...40 °C
- Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
- 96 %
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- a teljes légáram kb. ± 10%-a
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14 kg
- Bruttó tömeg
- 15 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 57,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Termékleírás
- DK EFD III