Tömítőkészlet TS IT-hoz és LCP-hez DET-AC III master/slave-vel együtt

Cikkszám: DK 7338135

Tömítőkészlet TS IT és LCP típushoz.

Cikkszám:
DK 7338135
Termékleírás

Előnyei
Kábel-, tömlő- és csőátvezetések tömítése a tető és a fenék területén a funkció befolyásolása nélkül
Alkalmazási területek
Lezárja a VX IT rackek két tetőlemezében a kefebetéteket
1 kefebetétet lezár az LCP tetőlemezében
Lezárja az LCP CW/LCP DX fenéklemezének nyílását a hűtőközeg-/vízvezetékek területén
Anyag
Polietilén habanyag, egy oldalon öntapadó
Szín
Antracit
Egységcsomag
4 db kivágás két VX IT tetőlemezhez
1 db kivágás egy LCP számára
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Termékleírás
DK TÖMÍTŐ KÉSZLET, TS TH-HOZ ÉS LCP-HEZ
Dokumentációk
Leírás