PSM mérősín CMC III-hoz

Cikkszám: DK 7859.053

Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a dugaszolható modul dugaszolási irányának változtatásával redundancia képződik. Opcionális mérési lehetőséggel a CMC III rendszerrel együtt alkalmazva.

Cikkszám:
DK 7859.053
Termékleírás
Mérősínek a CMC III rendszerhez történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A mérősín egy PSM beépítőkészlettel függőlegesen beépíthető a 2000 mm magas VX IT, TS IT és TX rackbe. Az összes fontos paraméter kijelzése és felügyelete fázisonként és betáplálásonként leválasztható. A beépített kijelző a racken belül, a helyszínen jelzi az értékeket. A távoli kezelést és hálózati csatlakoztathatóságot a CMC III rendszer biztosítja.
Előnyei
Modulárisan bővíthető rendszer
16 A-es és 32 A-es fázisáramhoz
Különböző PSM dugaszolható modulok (dugaszolóaljzatok)
A PSM modulok üzem közben dugaszolhatók
Egyszerű szerelés
CAN bus a CMC III rendszerhez történő közvetlen csatlakoztatáshoz (RJ 45, 2 x hüvely)
Átfogó felügyeleti és kezelőfunkciók (CMC III-on keresztül)
Nagy megbízhatóság, 1%-os mérési pontosság
Energiahatékony elektromos felépítés - csekély energiafogyasztás
Minőségi alumínium ház, rugalmasan szerelhető
Áramellátás a CMC III rendszeren keresztül (24 V DC)
Egy CMC III PU egységre legfeljebb 8 rendszer csatlakoztatható
Egy CMC III PU Compact egységre legfeljebb 4 rendszer csatlakoztatható
Anyag
Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Mennyiség
1
Fázisok száma betáplálásonként
1~
Bemeneti feszültség
230 V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség (max.)
32 A
Modul-csatlakozóhelyek (max.)
6
Irányelvek
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Szabványok
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka
Teljesítménytényező (cos phi)
Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése
Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Használható
Házípus: VX IT
TS IT
TS
Magasság: 2.000 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,685 kg
Bruttó tömeg
5,984 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Termékleírás
PSM mérősín 1x32A CAN
Jóváhagyások
IEC CB
VDE
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes