Vízsugár elleni fedél a védettség javítása érdekében

Cikkszám: SK 3237080

Különösen az élelmiszeripari alkalmazásoknál akadályozza meg a vízsugár elleni burkolat a nedvesség behatolását. Az IP 56 védettség a standard szűrővel együtt érhető el.

Cikkszám:
SK 3237080
Termékleírás
Szűrős szellőztetőkhöz és kimeneti szűrőkhöz. Könnyen tisztítható a külső, élelmiszerekhez alkalmas szilikon tömítés miatt.
Anyag
Nemesacél AISI304 - 1.4301 (V2A)
Szilikon
Az alábbi cikkszámokhoz
3237....
Méret
Szélesség: 150 mm
Magasság: 230 mm
Mélység: 40 mm
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 56 szűrőbetétes szűrős szellőztetőn/kimeneti szűrőn keresztül
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,998 kg
Bruttó tömeg
1,16 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus