Különösen az élelmiszeripari alkalmazásoknál akadályozza meg a vízsugár elleni burkolat a nedvesség behatolását. Az IP 56 védettség a standard szűrővel együtt érhető el.
- Cikkszám:
- SK 3239080
- Termékleírás
- Szűrős szellőztetőkhöz és kimeneti szűrőkhöz. Könnyen tisztítható a külső, élelmiszerekhez alkalmas szilikon tömítés miatt.
- Anyag
- Nemesacél AISI304 - 1.4301 (V2A)
Szilikon - Az alábbi cikkszámokhoz
- 3239....
- Méret
- Szélesség: 233 mm
Magasság: 330 mm
Mélység: 55 mm - NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 56 szűrőbetétes szűrős szellőztetőn/kimeneti szűrőn keresztül
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,053 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT
- Dokumentációk
- Info sheet