A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátoros kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 235 - 800 W.
- Cikkszám:
- SK 3105220
- Termékleírás
- A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a következményes, korrózió vagy elektromos rövidzárlat miatti károk.
- Anyag
- Alumínium, eloxált
- Egységcsomag
- PTC fűtés ventilátorral
Rögzítési segédanyag - Állandó fűtési teljesítmény
- Állandó fűtésteljesítmény ventilátorral
- Beépített ventilátor
- Igen
- Megjegyzés
- A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott
- A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk
- Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Egyedi feszültségű kivitel külön megrendelés alapján. Műszaki változtatások joga fenntartva.
- Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén
- 400 W
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Méret
- Szélesség: 142 mm
Magasság: 170 mm
Mélység: 101 mm - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -33 °C...65 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,019 kg
- Bruttó tömeg
- 1,031 kg
- Vámtarifaszám
- 85162999
- EAN
- 4028177599901
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710