Direct Air Cooling Systems (DAC) Többcélú házhoz

Cikkszám: CS 9760342

Tetőre szerelhető Direct Air Cooler (közvetlen léghűtés) többcélú házba (MFG) történő beépítésre. A termék kiválóan alkalmas az MFG-ben keletkező nagy hőveszteségek nagyon hatékony, kis hőmérséklet-változással járó ellensúlyozására. A nagy hatékonyságú hajtogatott szűrőbetét alkalmazása révén a környezeti levegő szűrve kerül az MFG belsejébe, a meleg belső levegő pedig visszacsapó szelepen át távozik. A DAC teljesen az MFG tetejébe van építve, így vandalizmus ellen védett.

Cikkszám:
CS 9760342
Anyag
Ház: alumínium AlMg3
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
12-pólusú WAGO csatlakozó
Specifikus hővezetés
110 W/K
Névleges üzemi feszültség
48 V (DC)
Névleges áram max.
ventilátoronként DC esetén: 1,8 A
Csatlakozás módja (elektromos)
12-pólusú WAGO csatlakozó
Méret
Szélesség: 875 mm
Magasság: 125 mm
Mélység: 313 mm
Megjegyzés
A jelleggörbe és a riasztások a CS200 PC szoftverrel konfigurálhatók. A szoftver a www.rittal.de letöltéseket tartalmazó területén szerezhető be. A csatlakozókábelt az ügyfélnek kell biztosítania.
Ventilátorok száma
1
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Hőmérsékletszabályzás
Mikrokontroller USB-csatlakozással
Üzemi hőmérséklettartomány
-33 °C...65 °C
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
IP 55 (MFG-vel együtt)
Az alábbi cikkszámokhoz
9751.908
9751.912
9751.918
Használható
MFG 8
MFG 12
MFG 18
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,124 kg
Bruttó tömeg
9,66 kg
Vámtarifaszám
84158300
ETIM 9
EC000320
Termékleírás
CS Direct Air Cooling (DAC, közvetlen léghűtés) rendszer az MFG 8, 12, 18 típushoz, 48 V DC, SzéxMaxMé: 875 x 125 x 313 mm
Dokumentációk
Leírás