Blue e+ szűrős ventilátor

Cikkszám: SK 3237724

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védettség.

Cikkszám:
SK 3237724
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor
Axiális, egyenáramú motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
egyenáram esetén: 20 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
egyenáram esetén: 15 m³/h
Névleges üzemi feszültség
24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel
egyenáram esetén: 1,4 W
Névleges áram max.
egyenáram esetén: 0,06 A
Méret
Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm
Mélység: 64,5 mm
Beépítési mélység
46 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 92 mm
Kitörés magassága: 92 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
Type 3, 3R vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés
A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány
-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
egyenáram esetén: 42 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,21 kg
Bruttó tömeg
0,292 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 20 m³/h, 24 V(DC), SzéMaMé 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus