Blue e+ szűrős ventilátor

Cikkszám: SK 3238718

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védettség.

Cikkszám:
SK 3238718
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei
Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor
Axiális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
50 Hz esetén: 63 m³/h
60 Hz esetén: 72 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel
50 Hz esetén: 49 m³/h
60 Hz esetén: 55 m³/h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
50 Hz esetén: 53 m³/h
60 Hz esetén: 64 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
50 Hz esetén: 40 m³/h
60 Hz esetén: 46 m³/h
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 15,4 W
60 Hz esetén: 15,8 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,2 A
60 Hz esetén: 0,21 A
Méret
Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm
Mélység: 82,5 mm
Beépítési mélység
64 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés
A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány
-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 52 dB(A)
60 Hz esetén: 54 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,66 kg
Bruttó tömeg
0,86 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177998230
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 9005
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus