Blue e+ szűrős ventilátor

Cikkszám: SK 3238724

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védettség.

Cikkszám:
SK 3238724
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei
Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor
Axiális, egyenáramú motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
egyenáram esetén: 63 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel
egyenáram esetén: 49 m³/h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
egyenáram esetén: 53 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
egyenáram esetén: 40 m³/h
Névleges üzemi feszültség
24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel
egyenáram esetén: 5,7 W
Névleges áram max.
egyenáram esetén: 0,27 A
Méret
Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm
Mélység: 82,5 mm
Beépítési mélység
64 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés
A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány
-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
egyenáram esetén: 52 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,45 kg
Bruttó tömeg
0,607 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177998223
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 63 m³/h, 24 V(DC), SzéMaMé 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus