Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védettség.
- Cikkszám:
- SK 3241708
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
- Előnyei
- Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
- Szerszám nélküli szerelés
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
- Ventilátor
- Diagonális, kommutátoros motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 272 m³/h
60 Hz esetén: 280 m³/h - Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel
- 50 Hz esetén: 242 m³/h
60 Hz esetén: 246 m³/h - Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 225 m³/h
60 Hz esetén: 245 m³/h - Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
- 50 Hz esetén: 173 m³/h
60 Hz esetén: 187 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 43,2 W
60 Hz esetén: 54,5 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,27 A
60 Hz esetén: 0,32 A - Méret
- Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 129 mm - Beépítési mélység
- 108 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
- IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Megjegyzés
- A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 53 dB(A)
60 Hz esetén: 54 dB(A) - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,413 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177998056
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 272/280 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005