Az EC technológiával ellátott energiahatékony változat nem csupán egyedi IoT képességeivel tűnik ki. A Blue e+ ventilátor- és szűrőegység számtalan egyéb előnnyel rendelkezik, az energiahatékonyságtól kezdve a felügyeleten és a fenntarthatóságon át a nagyobb légszállításig (175 – 1 160 m³/h).
- Cikkszám:
- SK 3245910
- Kivitel
- fali kivitel
EC - Előnyei
- Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
- Szerszám nélküli szerelés
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
- Ventilátor
- Diagonális, EC motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 1.161 m³/h
60 Hz esetén: 1.161 m³/h - Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel
- 50 Hz esetén: 969 m³/h
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 931 m³/h
- Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
- 50 Hz esetén: 728 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 174,6 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,52 A
- Méret
- Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
Mélység: 156 mm - Beépítési mélység
- 136 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 51 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP 52 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
- IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 1, 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- Type 3, 3R vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -25 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 72 dB(A)
- Csatlakozófelületek
- 0-10 V/PWM bemenet
- Fordulatszám-kimenet
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,17 kg
- Bruttó tömeg
- 4,18 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EC-technológia, 1161 m³/h, 100 V- 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035