A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
- Cikkszám:
- SK 3240208
- Termékleírás
- A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Méret
- Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 25 mm - NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- 3 típus
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
- IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,46 kg
- Bruttó tömeg
- 0,56 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm